??
Výběr CAD modelu
K0612.00502
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0612 - Svěrací kroužky dělené
Kusovník
K0612.00502
BESTKIPP
Objednací číslo
K0612.00502 mm
MATERIAL
materiál
Nerezová ocel
SS
Ocelový klíč
-
B
Šířka
9 mm
C
Průměr
M 3 x 8 DIN 912
D1
Průměr
5 mm
D2
Průměr
16 kg
R
Průměr
20.7 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0114 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245156115
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions